RSS-R1
无线传感器系统
ID 377700
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
无线传感器系统 RSS, 尺寸: R1, FCC/IC 认证
- 额定电压: 25 V
- 最大电流: 500 mA
技术细节
| 系统功能 | 接收器 |
|---|---|
| 传送器 / 接收器频率 [Hz] | 868.3 |
| 协议 | Enocean Standard |
| 开关输出的数目 | 2.0 |
| 天线接头的数量 | 1.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 0.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 50.0 |
| 能源供应 | DC |
| 额定电压 [V] | 25.0 |
| 最小 电压 [V] | 10.0 |
| 最大电压 [V] | 30.0 |
| 每个通道的最大合闸电流 [mA] | 500.0 |
| 天线连接 | SMA 端口 |
| 外壳材料 | 塑料 |
| IP 防护等级 | 20 |
| 安装 | 顶帽式导轨 |
| CE | 是 |
| FCC/IC 认证 | 是 |
监视器信号是一种用于监测传送器与接收器之间传输包的信号。如果接收器在超过监视器设置的时间后还未收到信号,该情况可以从集成的 LED 读取并通过信号输出进行查询。