arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
DPG-plus 125-1-V 图片仅供参考

DPG-plus 125-1-V

密封的通用型机械手

ID 1321224

密封的通用型机械手 DPG-plus, 尺寸: 125, 气动, 耐高温型

  • 单指行程: 13 mm
  • 闭合力: 1025 N
  • 张开力: 1110 N
  • 最高环境温度: 130 °C
单指行程 [mm] 13.0
闭合力 [N] 1025.0
张开力 [N] 1110.0
闭合力(手指长度 0 mm) [N] 1197.0
打开力(手指长度 0 mm) [N] 1297.0
重量 [kg] 1.9
建议工件重量 [kg] 5.1
每双行程的气缸容量 [cm³] 87.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 8.0
额定工作压力 [bar] 6.0
最小空气吹扫压力 [bar] 0.2
最大空气吹扫压力 [bar] 0.5
闭合时间 [s] 0.13
打开时间 [s] 0.13
最大允许手指长度 [mm] 125.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 1.75
IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 130.0
重复精度 [mm] 0.01
洁净室等级 ISO 14644-1 5
洁净室等级:ISO 14644-1 1999
长度 X [mm] 154.0
宽度 Y [mm] 60.1
高度 Z [mm] 72.9
力矩 Mx max. [Nm] 90.0
力矩 My max. [Nm] 110.0
力矩 Mz max. [Nm] 75.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 2100.0
耐高温型号
请注意,为了达到 IP 67 保护等级,机械手需要额外的通风软管或可开闭的空气吹扫接口。详细信息,请参见装配和操作手册。或者,在空气吹扫接口上安装消音器可以防止 > 0.12 mm 的污垢颗粒进入。但是,这会将防护等级降低到 IP 54。
可能数百次抓取后,才会达到数据表所示的最大抓取力。

产品系列的常规说明

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。 在达到额定工作压力之前,适用最大允许手指长度。压力较高时,手指长度必须成比例减小至额定工作压力。

注意 - 紧密性
请注意,为了达到 IP 67 保护等级,机械手需要额外的通风软管或可开闭的空气吹扫接口。详细信息,请参见装配和操作手册。或者,在空气吹扫接口上安装消音器可以防止 > 0.12 mm 的污垢颗粒进入。但是,这会将防护等级降低到 IP 54。

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
楔式结构

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
36 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
定心套、直接接口 O 型圈,装配说明书(含制造商声明的操作手册可从官网下载)

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现