arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC-D 125-460

KSC-D 125-460

基础型虎钳

ID 1334721

标准双虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 匹配 VERO-S
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 460 x 60 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
  • 重量: 20 kg
虎钳的宽度 [mm] 125
最大夹持力* [kN] 40
最大扭矩 [Nm] 100
重量 [kg] 20

标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手