EMH-RP 084-B
ID 1351496
磁力机械手 EMH, 尺寸: RP 084, 电动
- 能源供应: 24 V
- 磁力区域: 41.25 cm²
- 磁路: 6.1 A
- 最高环境温度: 50 °C
技术细节
保持力 [N] | 5370 |
---|---|
磁力区域 [cm²] | 41.25 |
水平磁力面的有效负载 [kg] | 89 |
垂直磁力面的有效负载 [kg] | 35 |
每分钟启动 5 次时模块温度升高 [°C] | 14 |
每分钟启动 15 次时模块温度升高 [°C] | 37 |
启动时间 [ms] | 500 |
最低环境温度 [°C] | 5 |
最高环境温度 [°C] | 50 |
重量 [kg] | 6.5 |
IP 防护等级 | 52 |
额定电压 [V] | 24 |
电压类型 | DC |
最大工作电流 [A] | 6.1 |
额定电流逻辑 [A] | 0.15 |
控制器电子元件 | 配套 |
长度 X [mm] | 128 |
宽度 Y [mm] | 128 |
高度 Z [mm] | 157 |
尺寸和最大载荷
工件厚度
气隙
温度上升
尺寸和最大载荷
工件厚度
- X 轴:
- 工件厚度
- Y 轴:
- 保持力
气隙
- X 轴:
- 气隙
- Y 轴:
- 保持力
温度上升
- X 轴:
- 激活
- Y 轴:
- 温度上升
产品系列的常规说明
设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。
启动时间
激活时间是指更改永磁体极性所需的时间。
环境条件
模块专门用于清洁到轻微污染的环境条件。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而SCHUNK 不承担此类责任。
工作原理
永久磁铁磁化
外壳材料
铝/钢
基爪材料
钢
启动
电流脉冲用于系统启动和停止
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求
标配范围
附带制造商声明的装配和操作手册,定心套筒