arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BIP 070 图片仅供参考

BIP 070

电感式模拟位置传感器

ID 1561247

电感式模拟位置传感器 BIP

  • 传感器线 KA: M8x1 连接器,4 针
  • 额定电压: 24 V
测量范围 [mm] 70
测量原理 感应
示教功能
最小输出电压 [V] 0.0
最大输出电压 [V] 10.0
最小输出功率 [mA] 4.0
最大输出功率 [mA] 20.0
输出特性 可调节
线性 [%] 2.5
最终最大值的重复精度R ±0.3 %
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 85.0
传感器 LED 显示器
额定电压 [V] 24.0
最小工作电压 [V] 16.0
最大工作电压 [V] 30.0
最大纹波(Ue的百分比) 10 %
电压类型 DC
额定电流 [mA] 30.0
最小负载电阻 RL [kΩ] 2000.0
最大负载电阻 RL [kΩ] 500.0
短路保护
极性反转保护
外壳材料 PBT
有效表面的材料 PBT
电缆接头 M8x1 连接器,4 针
IP 防护等级 67
所说的线性值指包括机械手和传感器的整个系统。