ROTA MEM 195
薄膜卡盘
ID 1652804
标准薄膜卡盘
产品特性:
产品特性:
- 基础卡盘
- 无夹持盘
- 凹槽直接安装: Ø152 g4
- Ø 圆柱面夹持范围: 50 - 110 mm
- Ø 节圆夹持范围: 80 - 140 mm
- 最大夹持长度: 50 mm
- 轴向夹持力范围: 2 - 20 kN
- 径向夹持力范围: 3.1 - 31 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 15.5 kg
- “圆柱面”夹持范围通过 MCM 筒夹夹持组件实现。
- “节圆”夹持范围通过 MCM 圆柱销夹持组件来实现,采用多点接触的方式夹持工件