arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GPN M6-T22 유사 그림

GPN M6-T22

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리

ID 490621

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Präzisions-Nutensteine
  • Zur genauen Positionierung und Befestigung von manuellen Spannern auf dem Maschinentisch.
  • Passend zu: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Technische Daten:
  • Passend zu T-Nut: 22 mm
  • Gewinde: M6
  • Gewicht: 0.1 kg
Gewinde M6
Passend zu T-Nut [mm] 22.0
Gewicht [kg] 0.1

Lieferumfang
Präzisions-Nutensteine inklusive Schrauben