ROTA TB2
Pneumatische 3-Backen Kraftspannfutter
Mandrino anteriore pneumatico a 3 ganasce con grande foro passante
Description
Vantagens – Seus benefícios
- placa pneumático de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Orifício de passagem muito grande
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Monitoramento do processo de abertura e fechamento
Operação com segurança no processo da placa de torno - Ventilação rápida das câmaras de pressão
Tempos de processo mais curtos - Cilindro pneumático integrado na placa
Especialmente adequado para tornos sem cilindro hidráulico - Guias vedadas
Proteção ideal contra lubrificante de refrigeração e aparas - Fornecimento de ar através de um anel distribuidor
Controle muito simples da placa - Altas forças de fixação na pressão do sistema
Garanta a confiabilidade do processo durante a usinagem - Geração de baixo ruído
Maior proteção à saúde - Os componentes funcionais resistentes à corrosão são endurecidos e retificados em todos os lados
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Casas de força para usinagem de hastes e tubos
A placa acionada pneumática ROTA TB2 da SCHUNK estabelece um novo padrão na usinagem de hastes e tubos para a indústria petrolífera, bem como para os setores de mineração e construção. Apesar das dimensões externas compactas, por exemplo, o ROTA TB2 possui um orifício de passagem extremamente grande de até 560 mm. - Com pressão de ar de 6 bar, já é possível obter forças de fixação muito altas de até 280 kN, que podem ser facilmente adaptadas à tarefa específica. Um revestimento anticorrosivo aplicado aos componentes funcionais mais importantes do SCHUNK ROTA TB2 aumenta significativamente a vida útil.