CELSIO
Porta-ferramentas termorretráteis
CELSIO é um sistema termorretrátil adequado para diferentes dispositivos de retração. Ele usa calor de indução de correntes parasitas para aquecer o porta-ferramenta termorretrátil, que fixa a haste da ferramenta com firmeza. A unidade do porta-ferramentas e ferramenta forma uma conexão quase homogênea. A variante Cool Flow do porta-ferramentas CELSIO possui canais de refrigeração integrados que podem ser fechados com parafusos M3 para direcionar o lubrificante de refrigeração diretamente para a aresta de corte da ferramenta. A versão Dual Contact oferece uma face de apoio cônica e plana simultânea para máquinas com uma interface correspondente, fechando a lacuna entre o flange da ferramenta e a face do fuso.
Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Forças de fixação elevadas
Aperto seguro e travado por fricção para transmissão de torques elevados - Boa relação entre rigidez radial e contorno de interferência
É possível obter um alto desempenho de corte de máquina, tempos de usinagem mais rápidos e maior produtividade - Porta-ferramentas para corte de metal potente
Usinagem de alta velocidade em velocidades de máquina de até 50.000 rpm e para uso de ferramentas HSS e HM - Precisão de concentricidade ≤ 0,003 mm medida de acordo com DIN 69882-8 no furo de fixação
Resultados de superfície ideais, usinagem de alta precisão e processos seguros devido a uma ação de corte uniforme e à mais alta repetibilidade - Universalmente aplicável
Adequado para uso em fresamento, fresamento de acabamento, perfuração ou usinagem HSC - Formulário dinâmico
Com mandris longos, a haste reforçada oferece um compromisso eficaz entre esbeltez e robustez - Alto nível de flexibilidade
Pode ser combinado de forma ideal com prolongadores termorretráteis CELSIO SVL