arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 16 P HSK-A 63x75 Illustration similar

ER 16 P HSK-A 63x75

ER Precision collet chuck

ID 1349164

ER 16 P HSK-A 63x75, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
기술 ER 정밀 콜릿 척
시리즈 ER 정밀 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 16
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 75 mm / 3.0"
투영 길이 L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 49.0
중량 [kg] 0.875
냉각수 방수
표준 길이

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능