arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 100 MK3x150 Abbildung ähnlich

MTTA HSK-A 100 MK3x150

Montagens de cone morse com espigas

Ident.-Nr. 23001921

Lieferzeit auf Anfrage
MTTA HSK-A 100 MK3x150, Porta-ferramentas
  • Montagens de cone morse com espigas
  • Série: Montagens de cone morse com espigas
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Cone Morse: MK 3
  • Comprimento de projeção: 150 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technologie Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
Baureihe Morsekegelaufnahmen mit Austreiblappen
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 100
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
MK-Größe MK 3
D2 [mm] 40.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 150 mm / 5.9"
L4 [mm] 121.0
Gewicht [kg] 3.02
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Morsekegelwerkzeugen mit Austreiblappen nach DIN 228B.

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel

Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich