arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MTTA HSK-A 100 MK4x170 Abbildung ähnlich

MTTA HSK-A 100 MK4x170

Supporti cono morse

ID 23001922

MTTA HSK-A 100 MK4x170, Portautensili
  • Supporti cono morse
  • Serie: Supporti cono morse
  • Attacco portautensile: HSK-A 100
  • Cono morse: MK 4
  • Lunghezza di proiezione: 170 mm
  • Concentricità: ≤ 0,008 mm misurato dal cono al cono interno
  • Grado di bilanciatura: G6,3 a 8.000 giri/min o Umax < 1 gmm
技术 莫氏锥接口(带柄)
系列 莫氏锥接口(带柄)
刀具夹持接口 HSK-A 100
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
MK 尺寸 MK 4
D2 [mm] 48.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 170 mm / 6.7"
L4 [mm] 141.0
重量 [kg] 3.45
防冷却剂
标准长度

型号
用于安装符合 DIN 228B 标准,带扁尾的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计