arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

T-nuts

For secure clamping

T-nuts are used for fastening and positioning the top jaws on the base jaw. They are therefore an indispensable component of a safe clamping solution. This requires robust and highly accurate products to ensure a long service life without danger. Ground guidances additionally ensure a higher change accuracy.

When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the lathe chuck (serration/slot width).

Our performance promise. Your benefits.

  • Ground guidances
  • SCHUNK T-nuts are available in many different dimensions and shapes
  • Guaranteed high change accuracy
  • 단일 T너트

    단일 T너트

    기본 죠에 상부 죠를 고정하고 위치를 설정하기 위해 T너트가 사용됩니다. 따라서 안전한 클램핑 솔루션의 필수불가결한 구성품입니다. 이를 위해서는 위험 없이 긴 제품 수명을 보장할 수 있는 견고하고 매우 정밀한 제품이 필요합니다. 연삭 처리된 가이드는 더 높은 교환 정밀도까지 보장합니다.
    T너트를 선택할 때, 선반 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/슬롯 너비).
    공급 단위: 1 개, 원통형 나사 DIN 912-12.9 포함
    显示系列
    콤비 T너트

    콤비 T너트

    기본 죠에 상부 죠를 고정하고 위치를 설정하기 위해 T너트가 사용됩니다. 따라서 안전한 클램핑 솔루션의 필수불가결한 구성품입니다. 이를 위해서는 위험 없이 긴 제품 수명을 보장할 수 있는 견고하고 매우 정밀한 제품이 필요합니다. 연삭 처리된 가이드는 더 높은 교환 정밀도까지 보장합니다.
    T너트를 선택할 때, 선반 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/슬롯 너비).
    공급 단위: 1 개, 원통형 나사 DIN 912-12.9 포함
    显示系列
    T볼트

    T볼트

    T슬롯 볼트 TS와 캡 너트 TM은 2개 부품 시스템입니다. 두 부품은 모두 개별 판매되며 따로 주문해야 합니다.
    显示系列