MFPS
Magnetic chucks with parallel pole technology
Parallel pole magnetic chucks with extremely high lateral holding forces for milling applications. These are particularly suitable as an ideal clamping solution for powerful metal cutting processes with narrow and long workpieces.
Description
Ventajas y beneficios
- Fuerza magnética permanente y uniforme en toda la pieza
Sujeción de la pieza con deformación y vibración mínima - Sujeción con baja vibración
Superficies mejoradas y aumento considerable de la precisión - Sujeción sin deformación
Sin deformación ni fuerzas internas en la pieza provocadas por la fuerza de sujeción - Elevadas fuerzas de retención laterales
Para la sujeción fiable de piezas estrechas y voluminosas - Pantalla de estado patentada
Sujeción segura y máxima seguridad del proceso - Diseño monobloque
Diseño compacto y robusto con gran rigidez - Sujeción en cuestión de segundos
Tiempos de preparación mínimos e incremento de la productividad - Tecnología electropermanente de última generación para suministro de energía de una sola vez para el proceso MAG/DEMAG
Sujeción de las piezas fiable y con mayor eficiencia energética - Unidad de control compatible con el sistema de control de la máquina
También puede utilizarse en aplicaciones automatizadas
Opciones e información especial
- Mesas magnéticas potentes para piezas finas y estrechas
Gracias a la tecnología de polo paralelo, las mesas magnéticas MAGNOS MFPS ofrecen fuerzas de retención laterales extremadamente potentes. Las mesas magnéticas son especialmente aptas para el fresado de piezas finas y estrechas. En estas aplicaciones, la tecnología de polo cuadrado no sería suficiente debido al ancho de cubierta mínimo de los polos. - Los polos paralelos permiten que las piezas de tamaños diferentes (pequeñas, estrechas, largas) se sujeten con la fuerza suficiente y la mesa magnética se adapte a cada trabajo de sujeción. Un indicador de estado patentado garantiza saber siempre si la pieza se ha sujetado con fiabilidad.