arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

液压虎钳

适用于自动上下料的强力虎钳

SCHUNK 液压虎钳是液压驱动的直接夹持虎钳,可用于工件夹持。得益于其液压驱动,它们十分适合机器人插入和移除工件的自动化应用,是制造业竞争中的关键组成部分。

我们对性能的承诺。您将获益

  • 高夹持力且运行稳定
  • 夹持力可通过液压调节
  • 在系统爪及顶爪范围内有高灵活性
  • 100% 密封设计
  • 十分适合自动化直接上料
  • 所有筛选器
    3 条结果
    KS-H-LH

    KS-H-LH

    液压驱动的紧凑型长行程虎钳,集成了路径测量功能,非常适合灵活的直接上料。
    显示系列
    1601744
    125.0 mm
    360.0 mm
    -
    1595866
    125.0 mm
    360.0 mm
    Contatos de mola 
    1601743
    125.0 mm
    360.0 mm
    Conexão de cabo fixo