SGM-G3 125-26-33
Ganasce centrali
ID 1474208
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia di presa centrale
- Adatto per: KSC3 125
- Dimensioni: 125 x 26 x 33 mm
- gradino di presa: 3 mm
- Peso: 0.7 kg
技术细节
| Larghezza [mm] | 125.4 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 26.0 |
| Altezza [mm] | 33.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.7 |
La fornitura comprende
Ganascia base