arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z195-A5 Vergelijkbare illustratie

FFV Z195-A5

Standaard adapterplaat

ID 836020

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z195
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 5
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 223.8 mm
  • Steekcirkel spindel: 104.8 mm
  • Hoogte: 31 mm
  • Klauwplaatboring: 79.6 mm
  • Gewicht: 5.2 kg
Chuck side Z195
Machine side ISO 702-1 Nr. 5
Chuck pitch circle [mm] 223.8
Spindle pitch circle [mm] 104.8
Height [mm] 31.0
Through-hole [mm] 79.6
Weight [kg] 5.2

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws