IN-EX
感应接近式传感器
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
感应接近开关用于扫描自动化部件的当前状态。雄克提供型号 IN 和 INK 的感应接近开关。型号 IN 可直接插接或配备有带插头连接器的模塑电缆。INK 型号适用于直接线路。它具备带开口端的模塑电缆。
描述
优势 - 您将获益
- 用支架安装
可方便、快捷的连接 - 带 LED 显示器的型号
可直接在传感器上控制开关位置 - 带标准连接插头的型号
可方便快速地更换延长线 - 高柔性聚氨酯线缆
实现长使用寿命 - 接近式传感器可齐平安装
应用时可最大程度减少外形干涉
选件和特殊信息
- 功能描述
采用振荡器线圈,感应接近开关产生高频交变磁场。传感器的有效表面产生此磁场。如果金属物体进入磁场,从磁场吸收能量,从而减小振荡幅度。检测到该变化,传感器开启。 - 信号输出和转换类型
根据传感器的尺寸和设计,可使用信号输出开启装置和关闭装置,转换类型为 PNP 和 NPN。如需帮助,请联系我们。 - 防护等级高
通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。