BSWS-BR 125
自动化卡爪快换系统
ID 1555937
卡爪快换系统底座 BSWS-R-PGZN-plus, 尺寸: 125
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
技术细节
| 重量 [kg] | 0.22 |
|---|---|
| 每个 ID 号的编号 | 1.0 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 130.0 |
| 最大允许载荷扭矩 My [Nm] | 225.0 |
| 最大允许力 Fx [N] | 2815.0 |
| 最大允许力 Fz [N] | 2500.0 |
尺寸和最大载荷
荷载图
尺寸和最大载荷
所示力矩和力为静态值,作用于每个基爪,不能同时存在。
荷载图
- X 轴:
- 手指长度
- Y 轴:
- 力/鄂
- Gruene Flaeche
- 允许的范围
- Rote Flaeche
- 不允许的范围
产品系列的常规说明
荷载极限
不得超过根据机械手指长度和力计算得出的最大允许负载力矩,以及根据加速度/转矩计算得出的负载。这同样适用于最大允许力 Fx。除了该因素,还需注意所使用机械手的最大允许手指长度和允许的载荷值。
启动
自动
保修期
24 个月
标配范围
夹爪快换系统 BSWS-BR 的基座(每个 ID 1 件)、夹爪快换连接器 BSWS-AR(每个 ID 2 件)和储存站 BSWS-SR(每个 ID 1 件)必须单独订购。