arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MPG-plus 25-IS-P Illustration similar

MPG-plus 25-IS-P

Gripper for small components

ID 305509

Gripper for small components MPG-plus, Size: 25, pneumatic, with gripping force maintenance: IS, in a precision version

  • Stroke per jaw: 3 mm
  • Opening force: 41 N
  • Max. ambient temperature: 90 °C
Zdvih na čeľusť [mm] 3.0
Otváracia sila [N] 41.0
Otváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 44.0
Min. sila pružiny [N] 9.0
Hmotnosť [kg] 0.07
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 0.19
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 2.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.5
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Doba uzatvárania [s] 0.033
Doba otvárania [s] 0.017
Doba zatvárania/otvárania pomocou pružiny [s] 0.1
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 32.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.02
Trieda ochrany IP 30
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Presnosť opakovania [mm] 0.02
Cleanroom trieda ISO 14644-1 6
Trieda čistého priestoru: ISO 14644-1 2015
Dĺžka X [mm] 26.0
Šírka Y [mm] 18.0
Výška Z [mm] 39.8
Moment Mx max. [Nm] 0.5
Moment My max. [Nm] 0.42
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Max. axiálna sila Fz max. [N] 70.0
Presná verzia áno

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, kým sa nedosiahne nominálny prevádzkový tlak. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.

Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Princíp fungovania
Kinematika klin-hák

Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná

Krycí materiál tela
Oceľ

Materiál základnej čeľuste
Oceľ

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie

Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)

Udržiavanie uchopovacej sily
možné prostredníctvom verzie s mechanickým zariadením pre udržiavanie uchopovacej sily alebo pomocou ventilu SDV-P na udržiavanie tlaku