arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
LOG 99.0-M20x1.5-G1/8 图片仅供参考

LOG 99.0-M20x1.5-G1/8

内孔型机械手

ID 398999

内孔型机械手 LOG, 尺寸: 99, 气动, 安装螺纹: M20x1.5, 气路连接螺纹: G1/8"

  • 最高环境温度: 80 °C
安装螺纹 A M20x1.5
通气口螺纹 B G1/8"
最小工件直径 [mm] 99.0
最大工件直径 [mm] 110.7
Ø Dmin的内撑夹持力 [N] 2516.7
Ø Dmax的内撑夹持力 [N] 1166.7
重量 [kg] 0.44
建议工件重量 [kg] 12.83
每双行程的气缸容量 [cm³] 122.8
最大工作压力 [bar] 6.0
额定工作压力 [bar] 6.0
闭合时间 [s] 0.44
打开时间 [s] 0.44
最低环境温度 [°C] -40.0
最高环境温度 [°C] 80.0
外壳材料 PA 12
IP 防护等级 27
直径 D [mm] 98.01
公差 Y ± 0,5
高度 Z [mm] 116.33
同心度 Ø V [mm] 0.6
垂直度 W [°] ± 1
力矩 Mx max. [Nm] 2.5
力矩 My max. [Nm] 2.5
力矩 Mz max. [Nm] 0.0
力 Fx max. [N] 250.0
力 Fy max. [N] 250.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 250.0
抓取力可直接通过工作压力设置。压力低于额定工作压力时,无法取得满行程。
每种情况下,尺寸划分以 1 mm 为单位。请注意,安装螺纹 A 依尺寸而定。(LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
网上可查询关于其他规格的更多信息。

作動方式
メンブレン

ハウジングの材質
PA 12

ベースジョーの材質
PA 12

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

納品内容
組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
利用不可