arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-P188-A Similar a la imagen

SWO-P188-A

Módulo de paso de fluidos

ID 1318445

Módulo de paso de fluidos SWO-F, Tamaño: P188, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de pasos de fluido: 8
Adecuado en Adaptador de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos J
Tipo de transmisión Neumática
Peso [kg] 0.24
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Número de pasos de fluido 8.0
Conexión G1/8"
Tipo de medio Aire, vacío
Caudal KV [m³/h] 0.55
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Conexión de salida radial
Propiedades especiales -

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.