arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø1/16 Podobné zobrazení

CC ER 16 P Ø1/16"

Přesné upínací kleštiny ER

IDnr. 1403885

CC ER 16 P Ø1/16", Přesné upínací kleštiny ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pro upínací průměr: Ø1/16"
  • Průměr: 1/16"
  • Délka L1: 27.5 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø1/16"
D1 min. [mm] 1.0875
D1 max. [mm] 1.5875
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B