arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SGWB-CG5-B 40-57-27

SGWB-CG5-B 40-57-27

Mors réversibles, grip

ID 1494320

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible grip métal dur, mobile
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSX-C2 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 40 x 57 x 27 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 0.8 kg
Largeur [mm] 40.0
Profondeur [mm] 57.0
Hauteur [mm] 27.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors