arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
HM 15

HM 15

Upínací vložky
Der Spanneinsatz HM in quadratischer Ausführung bietet mit seinem eingelöteten Hartmetall eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen, um vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden. Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden.
Der Spanneinsatz eignet sich für Außenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Všechny filtry
1 výsledek
184105
9.5 mm
12.7 mm
M6