HM 15
Upínací vložky
ID 184105
HM 15, Upínací vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Délka L: 12.7 mm
- Šířka B: 12.7 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Karbid s ocelovým tělem
Technické údaje
Výška H [mm] | 9.5 |
---|---|
Délka L [mm] | 12.7 |
Délka L1 [mm] | 10.3 |
Šířka B [mm] | 12.7 |
Závit G | M6 |
Max. síla zatížení [kN] | 20 |
Materiál | Karbid s ocelovým tělem |
Maximálních silových hodnot při zakládání je dosaženo, pokud jsou v záběru všechny špičky.