arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SSH-K 3/4 Abbildung ähnlich

SSH-K 3/4"-620

Zubehör Drehfutter Standard

ID 9987241

Zubehör Drehfutter Standard

Produktmerkmale:
  • Knarren
  • Zum schnellen Betätigen von SCHUNK Handspannfuttern
  • Integrierte Knarrenfunktion
  • Vierkantantrieb
  • Passend zu: ROTA-S flex 1200, 1400; ROTA-ML flex 2+2 800, 1000, 1200
Technische Daten:
  • Vierkant-Anschluss: 3/4"
  • Länge: 620 mm
  • Gewicht: 2.65 kg
Vierkant-Anschluss 3/4"
Länge [mm] 620.0
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht [kg] 2.65