GSC-G-1 M12-T16
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
ID 430424
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací šrouby pro základní těleso
- Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.
- Hodí se pro upínací kameny: 16 mm
- Závit : M12
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
技术细节
| 螺纹 | M12 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
标配范围
夹持螺钉