arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KV GGT17307-17307-N-LK-00100-A-B Podobné zobrazení

KV GGT17307-17307-N-LK-00100-A-B

ID 1692640

Napájecí kabel, Velikost připojení: M17 - 7-polig

  • Délka kabelu: 1 m
Produktová skupina Napájecí kabel
Délka kabelu [m] 1.0
Provedení na straně produktu Přímý konektor
Provedení na straně ovladače Přímý konektor
Teplotní vedení integrované
Třetí konektor (Y) nepřiřazeno
Další kód – v závislosti na typu kabelu nepřiřazeno
Průřezy kabelů 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Počet vodičů 6
Průřez vodiče 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiál potahu kabelu PUR
Barva oranžová (podobná odstínu RAL 2003)
Vhodné pro vlečení ano
Cykly ohýbání 5 milionů
Okolní teplota v pohybu -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Okolní teplota v klidu -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Izolační napětí vodič/stínění [V] 600.0
Izolační napětí vodič/vodič [V] 1000.0
Certifikace UL ano