CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200
热缩刀柄
ID 208537
CELSIO JIS-BT 40 Ø20x200, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 200 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 450 Nm
Technické údaje
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 173.0 |
| G | M16x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 450.0 |
| 重量 [kg] | 2.6 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计