arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 25 P HSK-A 63x75 Vergelijkbare illustratie

ER 25 P HSK-A 63x75

ER precisiespankop

IDnr. 1349165

Levertijd op aanvraag
ER 25 P HSK-A 63x75, Gereedschapshouders
  • ER precisiespankop
  • Reeksen: ER precisiespankop
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Uitstekende lengte: 75 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technologie ER precisiespankop
Reeksen ER precisiespankop
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
ER-klemformaat ER 25
Min. klemdiameter D1 [mm] 1.0
Max. klemdiameter D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 42.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 75 mm / 3.0"
Uitstekende lengte L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 49.0
Gewicht [kg] 0.975
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
De uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Inclusief klemmoer

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar