SGWB-GL-B 125-57-27
Wendebacken grip
ID 1494324
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Wendebacke mit Prägeprofil
- Schnellwechselbacke
- Passend zu: KSX-C2 125
- Abmessungen: 125 x 57 x 27 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Technische Details
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 57.0 |
| Höhe [mm] | 27.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Systembacke