ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV90°
Power lathe chuck with through-hole and centrifugal force compensation
ID 854107
Standard power lathe chucks with through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Centrifugal force compensation system
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 5
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 5.3 mm
- Piston stroke: 20 mm
- Max. clamping force: 72 kN
- Max. actuating force: 30 kN
- Max. rotational speed: 6000 1/min
- Weight: 15 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 5 |
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 6000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 72.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 30.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.3 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 20.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.067 |
| Peso [kg] | 15.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, scanalature a T con viti, viti di fissaggio per morsetti riportati e istruzioni per l'uso