arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA-T 40-14g6

SPA-T 40-14g6

Clamping pins

ID 1398453

Clamping pins standard

Product features:
  • Clamping pin for groove installation
  • Centering pins
Technical data:
  • Holding force M10: 35 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Weight: 0.3 kg
Holding force M10 [kN] 35.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Variant Centering pins
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pins