PAL-K S mini 199 x 199
Spannpaletten ohne Spannmittel
ID 1551645
Spannpalette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Oberseite vorbereitet für KONTEC-Spannmittel
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Abmessungen: 199 x 199 x 16 mm
- Material: Stahl
- Planparallelität: 0.02 mm
- Gewicht: 5 kg
Technické údaje
| Länge [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 199.0 |
| Werkstoff | Stahl |
| Planparallelität [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Handgriffe; ohne Spannmittel