arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGP 50-N-N-B Podobné zobrazení

EGP 50-N-N-B

Chapadlo pro malé díly

ID 310960

Chapadlo pro malé díly EGP, Velikost: 50, elektrické, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Min. uchopovací síla: 54 N
  • Max. uchopovací síla: 215 N
  • Doba otevření: 0.21 s
  • Doba zavření: 0.21 s
  • Napájení: 24 V
  • Max. celkový proud: 2 A
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Slag per klem [mm] 8.0
Min. grijpkracht [N] 54.0
Max. grijpkracht [N] 215.0
Aanbevolen gewicht werkstuk [kg] 1.05
Max. toegelaten vingerlengte [mm] 64.0
Max. toegestaan gewicht per vinger [kg] 0.14
Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen) [mm] 0.02
Sluitingstijd [s] 0.21
Openingstijd [s] 0.21
Gewicht [kg] 0.51
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
IP-beschermklasse 30
Cleanroomklasse ISO 14644-1 5
Cleanroomklasse ISO 14644-1 1999
Geluidsemissie [dB(A)] < 70
Lengte X [mm] 50.0
Breedte Y [mm] 30.0
Hoogte Z [mm] 104.4
Nominale spanning [V] 24.0
Nominale stroom [A] 0.3
Max. stroom [A] 2.0
Besturingselektronica geïntegreerd
Communicatie-interface Digitale I/O
Aantal digitale ingangen 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.0
Moment My max. [Nm] 4.0
Moment Mz max. [Nm] 5.0
max. axiale kracht Fz max. [N] 200.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
is de rekenkundige som van de individuele kracht die vanaf afstand P op elke klem wordt uitgeoefend (zie afbeelding).

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Herhalingsnauwkeurigheid (grijpen)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie bij 100 opeenvolgende sluit- en openingsbewegingen op een rigide werkstuk of een vaste werkstukstop onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, één richting)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit dezelfde richting en onder constante omstandigheden.

Herhalingsnauwkeurigheid (positioneren, twee richtingen)
wordt gedefinieerd als de spreiding van de feitelijke positie van de basisklemmen na 100 opeenvolgende bewegingen naar een doelpositie vanuit beide richtingen en onder constante omstandigheden.

Gewicht werkstuk
wordt berekend voor grijpen met een perspassing met een statische wrijvingscoëfficiënt van 0,1 en veiligheidsfactor 2 tegen wegglijden van het werkstuk bij versnelling als gevolg van zwaartekracht g. Voor vormsluiting of invanging ligt het toegestane gewicht van de werkstukken aanzienlijk hoger.

Sluitings- en openingstijden
zijn bewegingstijden van alleen de basisklemmen, zonder toepassingsspecifieke grijpervingers. PLC-reactietijden zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde tijden. Bij het bepalen van de cyclustijden moet rekening worden gehouden met deze tijden.

Werkingsprincipe
Tandheugelprincipe

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, met coating

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
servo-elektrisch, via borstelloze DC-servomotor

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Grijper inclusief veiligheidsinformatie en accessoireset met centreerhulzen voor grijper- en vingermontage. Productspecifieke instructies en software kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen en schunk.com/downloads-software.