KA GLN12L04-LK-01000-A
kabel
ID 1502023
Propojovací kabel napájecího napětí – vhodný pro energetický řetěz a pro torzní námahu, zdířka M12, přímá, Velikost připojení: M12L, Rovná zásuvka
- Připojení: M12, kódování L
- Počet vodičů: 4
- Délka kabelu: 10 m
- Max. proud: 12 A
Technické údaje
Montáž na straně snímače | Rovná zásuvka |
---|---|
Závit na boku snímače | M12, kódování L |
Úhlový konektor na straně snímače [°] | 0 |
Montáž na straně ovládací skříně | holé konce vodičů |
Úhlový konektor na straně rozvaděče [°] | 0 |
Délka kabelu [m] | 10 |
Počet vodičů | 4 |
Průřez vodiče [mm²] | 1.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
Max. proud vodičem [A] | 12 |
Max. proud [A] | 12 |