ROTA-ML flex 2+2
Flexibilní 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
Středivě kompenzační 4čelisťové sklíčidlo s velkým kompenzačním zdvihem.
Beschreibung
Výhody – Přínos pro Vás
- Utěsněná manuální sklíčidla
Pro výrazně delší intervaly údržby - Patentovaná koncepce pohonu
Nezávislá montáž párů čelistí s následným středivě kompenzačním upínání obrobků - Flexibilní upínací systém
Pro upínání kulatých, krychlových nebo geometricky objemných obrobků - Kompenzační mechanismus
Umožňuje centrické upnutí libovolné geometrie obrobku - Optimalizované výšky a hmotnosti sklíčidel pro nové verze ROTA-ML flex 2+2 od Ø 500 mm
Pro maximální přídavné zatížení hmotnosti obrobku - Vysoká účinnost systému klínových tyčí
Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám - Systém mazání s cirkulací mazací pasty
Zajišťuje trvalý přívod mazací plasty pro konstantní upínací síly - Vizuální upínací uvolnění
Jako indikátor rozsahu, v němž lze zajistit bezpečné upínání - Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
Zajišťuje dlouhou životnost
Možnosti a zvláštní informace
- Extrémně flexibilní 4čelisťové manuální sklíčidlo
Upínání kulatých, krychlových a netvárných dílů – pro ROTA-ML flex 2+2 žádný problém. Díky patentované koncepci pohonu se spojenými čelistmi lze jakýkoliv tvar obrobku upnout centricky a bez nadměrného určení. Sklíčidla se používají zejména ve skladovacích řešeních a na frézovacích/soustružnických strojích, ale mohou být také použita na soustruzích. Hmotnosti sklíčidel velkých sklíčidel s Ø 500 mm nebo více byly ve srovnání s předchozí verzí sníženy až o 40 %, takže lze naložit ještě vyšší hmotnost obrobku.