NSE3 99-K
夹持模块
Ident.-Nr. 1440335
标准夹持模块
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 锥形密封
- 尺寸: Ø99 x 56 mm
- 下拉力: 5 kN
- 下拉力,带增压: 18 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 解锁压力: 6 bar
- 重量: 2.5 kg
Technische Details
| 直径 [mm] | 99.0 |
|---|---|
| 下拉力 [kN] | 5.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 18.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
标配范围
夹持模块、紧固螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销