GFA-Z 125-40-20
Intermediate jaw with spring plate
ID 430078
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia intermedia con scanalatura
- incl. 2 molle e bulloni
- Interfaccia 1: W-125-1
- Adatto per: KSG 125
- Dimensioni: 125 x 40 x 20 mm
- Peso: 1.07 kg
Technical details
| Larghezza [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 20.0 |
| Altezza [mm] | 40.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 1.07 |
La fornitura comprende
Ganascia base