arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGM-WZ 080 图片仅供参考

AGM-WZ 080

补偿单元

ID 1591355

Disponibilidad limitada
补偿单元 AGM-Z, 尺寸: 080

  • Z 向补偿: 10 mm
  • 力 Fz max.: 1100 N
  • 力 Fd 最大: 2200 N
  • 最大弹簧力: 300 N
  • IP 防护等级: 40
Z 向补偿 [mm] 10.0
角度补偿 [°] ± 5
缩回的锁定力 [N] 1300.0
伸出的锁定力 [N] 1700.0
最小弹簧力 [N] 200.0
最大弹簧力 [N] 300.0
泄压状态下的分离扭矩 [Nm] 6.0
锁定力矩 (A+B) Mx, My [Nm] 50.0
定心锁定 (A+B) 状态下的保持扭矩 Mx、My [Nm] 100.0
控制活塞 (B) 的锁定扭矩 Mx、My [Nm] 22.0
定心锁定状态下控制活塞 (B) 0 — 6 bar 的保持转矩 Mx, My [Nm] 30.0
最小工作压力 [bar] 2.5
最大工作压力 [bar] 6.5
额定工作压力 [bar] 6.0
最小刚度调整工作压力 [bar] 0.0
最大刚度调整工作压力 [bar] 6.5
重复精度 [mm] 0.02
角度重复精度 [°] 0.08
机械人侧连接 ISO 9409-1-80-6-M8
工具侧连接 ISO 9409-1-80-6-M8
重量 [kg] 7.2
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
流体消耗量 [cm³] 80.0
定心流体消耗量 (A+B) [cm³] 27.0
控制活塞流体消耗量 (B) [cm³] 14.0
伸出时间 [s] 0.3
回缩时间 [s] 0.4
锁定时间 [s] 0.05
空气接口锁定和解锁 M5
最大偏心载荷 [mm] 260.0
IP 防护等级 40
最大静态力矩 Mx/My [Nm] 100.0
最大静态力矩 Mz  [Nm] 100.0
最大静态力 Fx/Fy [N] 1000.0
最大静态力 Fz [N] 1100.0
最大动态力矩 Mx/My [Nm] 50.0
最大动态力矩 Mz [Nm] 75.0
Fx 最大动态值 [N] 400.0
Fy 最大动态值 [N] 400.0
Fz 最大动态值 [N] 550.0
最大力 Fd  [N] 2200.0
更多技术数据请参阅 schunk.com

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量

导轨系统
滚珠导轨

监测
通过磁开关或感应接近传感器

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件

标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

保修期
24 个月