arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BAV 2 Vergelijkbare illustratie

BAV 2

Spaninrichting voor draaien van klemmen

IDnr. 119102

BAV 2, Spaninrichting voor draaien van klemmen Light-versie
  • Binnendiameter I: 135 mm
  • Buitendiameter A: 215 mm
内径 I [mm] 135.0
外径 A [mm] 215.0
最大把持力 [kN] 30.0
最小調整位置 [mm] 215.0
最大調整位置 [mm] 285.0
最小調整位置 [mm] 70.0
最大調整位置 [mm] 140.0
重量 [kg] 5.2