arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
BAV 3 图片仅供参考

BAV 3

卡爪转动夹具

ID 119103

现货供应
BAV 3, 卡爪转动夹具 轻型
  • 内径 I: 162 mm
  • 外径 A: 244 mm
Inner diameter I [mm] 162.0
Outer diameter A [mm] 244.0
Max. clamping force [kN] 30.0
Min. adjustment position [mm] 240.0
Max. adjustment position [mm] 315.0
Min. adjustment position [mm] 100.0
Max. adjustment position [mm] 175.0
Weight [kg] 5.6