arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-S-W 165 Vergelijkbare illustratie

SBS-S-W 165

Accessoires klauwplaten standaard

ID 8703498

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • Beschermhuls met spuitkoppen
  • Om de kinematiek van de klemplaat te beschermen tegen het binnendringen van spaanders en koelvloeistof
  • De koelvloeistof kan rechtstreeks op het werkstuk worden aangebracht door middel van een geïntegreerd sproeimondstuk
  • Geschikt voor: ROTA THW plus 165-43
Technische gegevens
  • Diameter: 32 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
ØA [mm] 44.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 25.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 34.0
ØG [mm] 36.0
K M16x1.5
Gewicht [kg] 0.6