WTR-A 250
Mors à changement rapide
ID 1479316
Mors de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: Serreur TANDEM BWA taille 250
- Dimensions: 118 x 124.8 x 52 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 6.5 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 124.8 |
|---|---|
| Height [mm] | 52.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 250 |
| Weight [kg] | 6.5 |
Scope of delivery
Quick-change jaws