arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGP-3 125-76-19

SGP-3 125-76-19

旋回プレート

ID 432720

システムジョー、標準

特長:
  • ペンデュラム・プレート(移動可能)
  • インターフェース1: W-38
  • 適合タイプ: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 76 x 19 mm
  • 重量: 1.3 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 76.0
Höhe [mm] 19.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.3

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken