MES CF SCAPTO C5 Ø27x25
Face mill arbors
ID 23004452
MES CF SCAPTO C5 Ø27x25, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C5
- Clamping diameter: 27 mm
- Thread in clamping diameter: M12
- Projecting length: 25 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C5 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 25 mm / 1.0" |
| L4 [mm] | 2.5 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 0.545 |
| Version Cool Flow | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande