TENDO P SCAPTO C5 Ø10x80
Hydraulic expansion toolholder
ID 201843
TENDO P SCAPTO C5 Ø10x80, Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Platinum
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C5
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Technical details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Platinum |
| Werkzeughalterschnittstelle | SCHUNK CAPTO C5 |
| Werkzeughalternorm | ISO 26623-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 30.0 |
| D6 [mm] | 26.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 45.0 |
| Gewicht [kg] | 0.95 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich