arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO

CELSIO

Mandrin à frettage thermique
CELSIO est un système de rétraction à chaud qui convient à différents dispositifs de rétraction. Il utilise la chaleur d'induction des courants de Foucault pour chauffer le porte-outil thermorétractable, qui serre fermement la tige de l'outil. L'unité du porte-outil et de l'outil forme une jonction presque homogène. La version Cool Flow du porte-outil CELSIO comporte des canaux de refroidissement intégrés qui peuvent être fermés par des vis M3 pour diriger le liquide de refroidissement directement vers l'arête d'outil. La version Dual Contact offre simultanément un appui plan conique et plat pour les machines dotées d'une interface correspondante, en comblant l'écart entre la flasque d'outil et la face avant de la broche.

Advantages – Your benefits

  • High clamping forces
    Secure and friction-locked clamping for transmission of high torques
  • Good ratio between radial rigidity and interfering contour
    High machine-cutting performance, faster machining times and increased productivity are made possible
  • Toolholder for powerful metal cutting
    High-speed machining at machine speeds of up to 50,000 RPM and for use of HSS and HM tools
  • Run-out accuracy ≤ 0.003 mm measured according to DIN 69882-8 in the clamping bore
    Optimal surface results, high precision machining and safe processes due to a uniform cutting action and highest repeatability
  • Universally applicable
    Suitable for use in milling, finish milling, drilling or HSC machining
  • Dynamic form
    With long chucks, the reinforced shank offers an effective compromise between slimness and sturdiness
  • High level of flexibility
    Can be ideally combined with CELSIO SVL heat shrinking extensions