MFRS-A1-050 600 x 600
应用方形磁极技术的电磁吸盘
ID 423421
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
标准磁力夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2025-07-01
- 替换为: 1594955
- 电永磁吸盘
- 技术: 方形磁极
- 磁铁类型: ALNiCO + 钕
- 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
- 没有低残磁周期
- 尺寸: 600 x 600 x 66 mm
- 磁极尺寸: 50 x 50 mm
- 磁极数量: 64(杆螺纹 M8)
- 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
- 最大总夹持力: 251.2 kN
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 165 kg
- 与盖板快速连接
- 快速连接定位: A(标准位置)
- 通道数量: 1
- 连接: 4-PIN
- 电气接头: 400 V / 460 V
- 防护等级: 67
Technical details
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 251.0 |
| 磁极数量 | 64.0 |
| 连接 | 4-PIN |
| 通道数量 | 1.0 |
| 电源电压 | 400 V / 460 V |
| 最小工件厚度 [mm] | 8.0 |
| 重量 [kg] | 165.0 |
标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块